ROB-SET ECBPMi FANUC

Art-Nr.: 10.03.01.00621

Komplettes Set zur Anbindung und Integration der CobotPump ECBPMi an Leichtbauroboter

Effizient
mitCobotPump mini
fürFANUC
TypCRX
enthältSauggreifer
undSchrauben
Evakuierungsgrad60 %
ROB-SET ECBPMi FANUC
Attribut Wert
Lk 105,50 mm
D 63 mm
D2 31,50 mm
D mk1 46 mm
D mk2 50 mm
G1 M4-IG
G2 G1/4"-IG
G4 M8-IG
L 67,40 mm
L1 73,40 mm
LG1 6 mm
LG2 11,50 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (max) 1,60 l/min
Evakuierungsgrad 60 %
Spannung DC 24V - DC
Nennleistung 7,20 W
Nennstrom 0,30 A
Elektrischer Anschluss Winkel Buchse M8, 8 pol
Einsatztemperatur 0 ... 40 °C
Schutzart IP IP 40
Gewicht 224 g
für FANUC
Produktfamilie ROB-SET-ECBPM
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: ROB-SET ECBPMi FANUC

Das Handling-Set ECBPM wird unmontiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:

  • Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM
  • Flanschplatte FLAN-PL
  • Sauggreifer SFF / SPB1

Verfügbare Ersatzteile: Elektrischer Vakuum-Erzeuger ECBPM, Flanschplatte FLAN-PL, Sauggreifer SFF / SPB1