Schmalz

Vakuum-Endeffektoren VEE

Zusammenstecken statt konstruieren

Systembaukasten zum schnellen und günstigen Aufbau von Vakuum-Endeffektoren für verschiedenste Prozesse.

Direkt zu den Produkten
Individuelle Konfiguration

Flexibel konfigurierbare, perfekt aufeinander abgestimmte Einzelkomponenten

Minimaler Konstruktions- und Fertigungsaufwand

Minimiert Konfigurations- und Fertigungszeiten dank einfachem Steckprinzip

Geringes Eigengewicht

Anschlussfertige Endeffektoren schon ab 150 g Eigengewicht, ideal für Highspeed-Anwendungen

Hervorragende Hygiene-Eigenschaften

FDA- und BfR-konformer Hochleistungsthermoplast, beständig gegenüber alkalischen Reinigungslösungen

Montageservice

Auf Wunsch liefern wir einen komplett montierten und anschlussfertigen Greifer

Baukastenübersicht

(1) Flanschplatten für gängige Robotertypen

(2) Flanschmodule starr oder um 360° drehbar; optional mit Verlängerung

(3) Grundmodule

(4) Verbindungsknoten

(5) Verbinder oben G3/8"-IG oder geschlossen

(6) Verbinder unten inkl. Dichtelement G1/8"-IG, G1/4"-IG, G3/8"-IG oder geschlossen

(7) Stabilisierungselemente (wählbar über Saugerzubehör)

(8) Schraubenabdeckung (optional)

(9) Vakuum-Sauggreifer (frei wählbar aus dem Schmalz Programm)

(10) Verbindungsrohre

(11) Stopfen zur Segmentierung in verschiedene Vakuum-Zonen

(12) Verschlussstopfen

(13) Elektromagnetventil für aktives Abblasen

(14) Vakuum-Module Flanschmodule mit integrierter Vakuum-Erzeugung

Konstruktionsdaten

Die Vakuum-Endeffektoren VEE lassen sich innerhalb der folgenden Rahmendaten frei konfigurieren. In Verbindung mit der großen Sauggreiferauswahl ergeben sich nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten.

 

Spezifikation Vakuum-Endeffektoren aus dem VEE-System
Minimalkonfiguration
Maximalkonfiguration
Grundmodul 1er 4er
Sauggreifer-Anschlussgewinde G1/8“-IG, G1/4“-IG, G3/8“-IG G1/8“-IG, G1/4“-IG, G3/8“-IG
Abmessungen (LxB) 38 x 38 mm 300 x 200 mm
Gewicht1 65 g 500 g
Anzahl Sauggreifer 1 12
Werkstückgröße (LxB) 15 x 15 mm

400 x 300 mm

1 ohne Flanschmodul und Sauggreifer

Technische Daten
Spezifikation Vakuum-Endeffektoren aus dem VEE-System
Max. Nenndurchfluss 60 m³/h
Max. Vakuum-Wert -980 mbar
Überdruckfestigkeit bis 3 bar
Temperaturbereich -25 °C bis +80 °C
Werkstoff Hochleistungsthermoplast (konform gemäß FDA- und BfR-Richtlinien)
Max. Traglast 2.000 g
Branchen
  • •Verpackung
Zusatzinformationen

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.

Produkte

Kundenspezifischer Vakuum-Endeffektor VEE-SLS
Kundenspezifischer Vakuum-Endeffektor VEE-SLS
  • VEE-Systemerweiterung für die Handhabung von Produkten mit dreidimensionaler und komplexer Geometrie
  • Geringes Eigengewicht durch gesintertes Polyamid
  • Hohe Greifersteifigkeit und damit erhöhte Taktrate und Nutzlast
  • Beliebige Formgebung durch additives Fertigungsverfahren
  • Innenliegende Luftführung ohne Verschlauchungen (Standard) und integrierte Vakuum-Erzeugung (optional)
Handling-Sets VEE
Handling-Sets VEE
  • Vakuum-Erzeuger inklusive Flansch und Greifer
  • Flexibler Austausch des Greifers möglich
  • Geeignet für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots
Starterset VEE
Starterset VEE
  • Bestehend aus über 120 Teilen
  • Inklusive acht Vakuum-Sauggreifer SPB4-30
  • Aufbau von bis zu zwei kompletten Greifern

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb