Schmalz

Flachsauggreifer SAOF HT2 (oval)

Saugfläche (LxB) von 60 x 23 mm bis 100 x 50 mm

Direkt zu den Produkten

Silikonfreier Spezialwerkstoff HT2 garantiert LABS-Freiheit und Temperaturbeständigkeit bis 250 °C

Großflächige, strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen und hält höchsten Querkräften stand

Weiche, anschmiegsame Dichtlippe dichtet optimal ab, auch bei leichten Unebenheiten

Aufbau
  • Robuster und widerstandsfähiger Flachsauggreifer SAOF aus HT2 in ovaler Bauform, mit Einfachdichtlippe und innerer Abstützung
  • Anschlussnippel fest mit dem Versteifungseinleger im Sauger verklebt (sehr hohe Festigkeit und Temperaturbeständigkeit)
Technische Daten
  • Abmessungen: 60 x 23 bis 100 x 50 mm
  • Werkstoff: HT2
  • Anschlussnippel vulkanisiert
Branchen
  • •Automobil
  • •Metall
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Abmessung (LxB)
Faltenanzahl
Saugerwerkstoff
Produktfamilie
Höhe H
Federweg Z
Branchenzuordnung

1 - 10 von 13 Ergebnissen

SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00742

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)60 x 23
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAOF 60x23 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00741

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)60 x 23
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
SAOF 60x23 HT2-65 RA

Art-Nr.: 10.01.05.00847

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)60 x 23
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussRA
SAOF 60x23 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00743

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)60 x 23
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00751

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)80 x 40
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
SAOF 80x40 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00750

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)80 x 40
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAOF 80x40 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00749

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)80 x 40
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.05.00747

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)90 x 30
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
SAOF 90x30 HT2-65 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00746

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)90 x 30
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG1/4-IG
SAOF 90x30 HT2-65 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.05.00745

Flachsauggreifer (oval) für höchste Dynamik

Branchen: Automobil | Metall

Abmessung (LxB)90 x 30
SaugerwerkstoffHochtemp. Material HT2
Materialhärte [Shore A]65 (Shore A)
NippelwerkstoffMessing vernickelt
AnschlussG3/8-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.