SGM-SV 46 2 BY M5-IG PNP
Art-Nr.: 10.01.17.00749
Magnetgreifer (Sensorvorbereitung)
Branchen:Automobil | Batterie
| Baugröße | 46 |
| Führungszapfen | 2 |
| Aufnahme | M5-IG |
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Zusatzfunktion | Sensor PNP |
| Saugertyp | Batteriegreifer |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten

| Attribut | Wert |
|---|---|
| D | 52 mm |
| d | 46 mm |
| G1 | M5-IG |
| G2 | M6-IG |
| H | 100 mm |
| H1 | 106 mm |
| X2 | 25 mm |
| X3 | 3,5 mm |
| Y1 | 18 mm |
| Y3 | 6,5 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Druckbereich (Betriebsdruck) [bar] | 3,5 ... 6,0 bar |
| Haltekraft | 72 N |
| Resthaltekraft | 0,5 N |
| Einbauposition | Beliebig |
| Steuerung Ventil | Bistabil |
| Zusatzfunktion | Sensor PNP |
| Einsatztemperatur | 5 ... 70 °C |
| Führungszapfen | 2 |
| Gewicht | 459,5 g |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation