Schmalz

Bestellhinweise

Der Sauggreifer FSGC (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:

  • Sauger vom Typ FGC – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Anbindungselement vom Typ SC – verfügbar mit verschiedenen Gewinden
Bitte versuchen Sie es später erneut oder kontaktieren Sie Ihren lokalen Ansprechpartner.

FSGC 40 NBR-55 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.06.05653

Balgsauggreifer (rund) für Logistik- anwendungen zur Handhabung eines breiten Werkstückspektrums

Baugröße40
SaugerwerkstoffNitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]55 (Shore A)
NippelwerkstoffAluminium
ProduktfamilieFSGC
Faltenanzahl4.5
Produktinformation
Konstruktionsdaten
Design image
Attribut Wert
Z (Hub) 25  mm
H 64,5  mm
D1 39  mm
d2 27,5  mm
Ds 39  mm
Dmax(S) 41  mm
dn 11  mm
G1 G1/4"-IG
G1 G1/4-IG
LG1 12  mm
SW1 22  mm
Technische Daten
Attribut Wert
Faltenanzahl 4,5
Baugröße 40
Saugerwerkstoff Nitrilkautschuk NBR
Saugkraft (-600mbar) 35  N
Produktfamilie FSGC
Materialhärte [Shore A] 55  Shore A
Nippelwerkstoff Aluminium
Abreißkraft (real) 37  N
Volumen 29,1  cm³
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 9  mm
Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
CAD Daten

CAD-Modell zum Download

Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.

Dokumentation

Ersatzteile

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb