FSGC 50 NBR-55 G3/8-IG
Art-Nr.: 10.01.06.05659
Balgsauggreifer (rund) für Logistik- anwendungen zur Handhabung eines breiten Werkstückspektrums
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Materialhärte [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Produktfamilie | FSGC |
| Faltenanzahl | 4.5 |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Z (Hub) | 31 mm |
| H | 72,5 mm |
| D1 | 49,5 mm |
| d2 | 34,5 mm |
| Ds | 47 mm |
| Dmax(S) | 51 mm |
| dn | 11 mm |
| G1 | G3/8"-IG |
| G1 | G3/8-IG |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 22 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Faltenanzahl | 4,5 |
| Baugröße | 50 |
| Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR |
| Saugkraft (-600mbar) | 55 N |
| Produktfamilie | FSGC |
| Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
| Nippelwerkstoff | Aluminium |
| Abreißkraft (real) | 59 N |
| Volumen | 52,4 cm³ |
| Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 9 mm |
CAD Daten
CAD Daten
CAD-Modell zum Download
Nach dem Klick auf den Download-Button können Sie das CAD-Modell in verschiedenen Dateiformaten herunterladen. Falls die Vorschau auf dieser Seite nicht korrekt angezeigt wird, klicken Sie bitte auf den "Neu laden"-Button.
Dokumentation
Dokumentation