• Mechanisch klemmendes Spannsystem für CNC-Bearbeitungsmaschinen mit Glatttisch-System
  • Besonders geeignet für schmale und gekrümmte Werkstücke wie z. B. Rahmenteile und Fensterprofile
  • Das Rüsten erfolgt effizient, sicher und werkzeuglos; der Spanner wird per Vakuum auf dem Maschinentisch fixiert
  • Sekundenschnelle, werkzeuglose Anpassung der Spannhöhe an das Werkstück
  • Spannen des Werkstücks durch Aktivierung des Vakuums am Maschinentisch
Produkt-Highlights
  • Dreieckförmiger Spannteller mit werkzeugloser Schnellverstellung ermöglicht kürzeste Rüstzeiten
  • Spannkraft von 700 N sorgt für sicheres Aufspannen selbst bei schmalen Werkstücken
  • Kein zusätzliches Medium notwendig, da über Betriebsvakuum des CNC-Bearbeitungszentrums aktivierbar
  • Spezielle Reibmaterialien auf Spannteller und Spannfläche sorgen für sicheren Halt auch bei hohen Bearbeitungskräften
  • Dank sehr großem Spannbereich für unterschiedlichste Werkstücke nutzbar
Mechanische Spanner VCMC-G-QUICK
  • Dreieckförmiger Spannteller (1) ist werkzeuglos in der Spannhöhe und Auflagefläche auf dem Werkstück verstellbar und wird durch das Aktivieren des Vakuums abgesenkt
  • Reibmaterial (2) zur Optimierung der Querkraftaufnahme
  • Grundkörper (3) aus Aluminium mit Schlauchanschlüssen zum Anschließen des Vakuums
  • Wechselbarer Dichtrahmen als Schnittstelle (4) zum Glatttisch zur Fixierung des Spanners per Vakuum
  • Spannsystem für Vakuum-Glatttische
  • Für Rahmen und Fensterprofile
  • Vorfixierung durch Vakuum
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach