Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Blocksauger für Konsole SCM/Morbidelli - Typ 1
Abmessung (LxB) | 120 x 120 |
Länge L | 120 mm |
Breite B | 120 mm |
Höhe H | 50 mm |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 120 mm |
B1 | 120 mm |
L | 120 mm |
H | 50 mm |
H2 | 31,50 mm |
L1 | 120 mm |
L2 | 72,50 mm |
Bestellhinweise: VCBL-S1 120x120x50 TV
Der Blocksauger VCBL-S1 wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte (oben), Dichtrahmen, Tastventil TV, Verschleißteilsatz
Verfügbares Zubehör: Saugplatte Moosgummi