Vakuum-Erzeuger für CNC-Bearbeitungszentren

Die Vakuum-Erzeuger von Schmalz für den anspruchsvollen Einsatz in der Nassbearbeitung wurden speziell für diese widrigen Bedingungen entwickelt. Durch Abscheidung von Flüssigkeiten und Spänen, sowie die laufende Überwachung von Vakuum, bieten sie optimale Voraussetzungen für effizientes und prozesssicheres Zerspanen unter Vakuum.

Vakuum-Aggregate VAGG
Neu
Vakuum-Aggregate VAGG
  • Mobile Vakuum-Erzeugung und -Überwachung mit Schnittstelle zur CNC Maschine
  • Manuelle Abscheidung und Entleerung von Kühlschmierstoff
  • Saugvermögen 10, 21, 40, 63 m³/h
×
Vakuum-Aggregate VAGG
Mobil einsetzbares Vakuum-Aggregat für die Zerspanung unter Einsatz von Kühlschmierstoffen in CNC-Bearbeitungszentren.
Vacuum Operation Center VOC
Vacuum Operation Center VOC
  • Zentrale Vakuum-Erzeugung und -Überwachung
  • Saugvermögen 40, 63, 100 m³/h
×
Vacuum Operation Center VOC
Stationär einsetzbare Vakuum-Versorgung für die Nasszerspanung in CNC-Bearbeitungszentren mit automatischer Flüssigkeitsabscheidung.