EVE-OG 18 AC3

Art-Nr.: 10.03.02.00070

Ölgeschmierte Vakuumpumpe mit höchstem Vakuumniveau, wartungsarm

StromtypDrehstrom
Spannung bei 50 Hz190-260V o. 330-450V
Spannung bei 60 Hz225-300V o. 390-520V
Nennleistung bei 50 Hz0,55 kW
Nennleistung bei 60 Hz0,66 kW
Saugvermögen (50 Hz)18 m³/h
Länge L334 mm
EVE-OG 18 AC3
Attribut Wert
B 308 mm
G2 G3/4"-IG
G3 G1/2"-IG
H 227 mm
L 334 mm
Attribut Wert
Max. Vakuum -980 mbar
Nennleistung bei 50 Hz 0,55 kW
Nennleistung bei 60 Hz 0,66 kW
Saugvermögen (50 Hz) 18 m³/h
Saugvermögen -800 18 m³/h
Schutzart IP IP 54
Spannung bei 50 Hz 190-260V o. 330-450V
Spannung bei 60 Hz
Stromtyp Drehstrom
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: EVE-OG 18 AC3