Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Halter für Sauggreifer
Anbindung 1 | Kugelkopf 32 mm |
Bauform | Integrierte Düse |
Saugeranschluss | G3/8"-AG |
Zusatzfunktion Ejektor | Atmosphärische Belüftung |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 31 mm |
B1 | 80,40 mm |
B2 | 32 mm |
D | 32 mm |
G2 | G3/8"-AG |
G4 | G1/8"-IG |
H | 24,50 mm |
H1 | 65,50 mm |
L | 45,50 mm |
L1 | 92,05 mm |
L2 | 67 mm |
L3 | 15 mm |
LG2 | 22 mm |
SW1 | 22 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 256,40 g |
Produktfamilie | HT-SG-I |
Bestellhinweise: HT-SG A5 I 10 31 G3/8-AG AV VS
Die Halter für Sauggreifer HT-SG I werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Steckverschraubungen STV-GE