Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Klemme für Rohrtooling
Bauform Befestigungselemente | modular |
Bauform | Kreuz-Form |
Breite B | 75 mm |
Länge L | 75 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Verwendung Konstruktion | Rohr 40/38,1 |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 75 mm |
d | 40 mm |
d2 | 6 mm |
H1 | 109 mm |
H2 | 41 mm |
L | 75 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Bauform | Kreuz-Form |
Bauform Befestigungselemente | MOD |
Gewicht | 570 g |
Produktfamilie | SXT |
Bestellhinweise: SXT-CL X MOD 40 AL 1.5IN
Die Klemmstücke SXT-CL werden als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbares Zubehör: Rohre SXT-RT