Steckverschraubung in gerader Ausführung
Attribut | Wert |
---|---|
D | 8,50 mm |
d | 4 mm |
G1 | G1/8"-IG |
L | 23,50 mm |
L2 | 9,50 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 14 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 4 d = 2 |
Aufbau Schlauchtyp | 4-2 |
Normteilewerkstoff | Messing |
Druckbereich (Betriebsdruck) | 1,00 ... 15,00 bar |
Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
Gewicht | 16 g |
Produktfamilie | STV |
Bestellhinweise: STVI-GE G1/8-IG 4
Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.