Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4 mm |
G1 | M5-AG |
dn | 2,50 mm |
D1 | 8,50 mm |
H | 8,70 mm |
H1 | 13,60 mm |
L | 16,40 mm |
L1 | 21,40 mm |
LG1 | 4,70 mm |
SW1 | 8 mm |
SW3 | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 4 d = 2 |
Aufbau Schlauchtyp | 4-2 |
Normteilewerkstoff | Messing vernickelt |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -1,00 ... 15,00 bar |
Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
Gewicht | 16 g |
Produktfamilie | STV |
Bestellhinweise: STV-W M5-AG 4
Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.