Steckverschraubung in schwenk- und feststellbarer Ausführung
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4 mm |
G1 | M5-AG |
dn | 2,50 mm |
D1 | 8,60 mm |
H | 8,40 mm |
H1 | 16,60 mm |
L | 16,50 mm |
L1 | 20,10 mm |
LG1 | 3,50 mm |
SW1 | 8 mm |
SW3 | 8,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 4 d = 2 |
Aufbau Schlauchtyp | 4-2 |
Normteilewerkstoff | Messing vernickelt |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -1,00 ... 15,00 bar |
Einsatztemperatur | -10 ... 70 °C |
Gewicht | 9 g |
Produktfamilie | STV |
Bestellhinweise: STV-WF M5-AG 4
Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.