Steckverschraubung in schwenk- und feststellbarer Ausführung
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4 mm |
G1 | G1/4"-AG |
dn | 7,20 mm |
D1 | 8,50 mm |
H | 9,80 mm |
H1 | 23,90 mm |
L | 19,50 mm |
L1 | 29,40 mm |
LG1 | 6,70 mm |
SW1 | 17 mm |
SW3 | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 4 d = 2 |
Aufbau Schlauchtyp | 4-2 |
Normteilewerkstoff | Messing vernickelt |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,95 ... 15,00 bar |
Einsatztemperatur | -10 ... 70 °C |
Gewicht | 54 g |
Produktfamilie | STV |
Bestellhinweise: STV-WF G1/4-AG 4
Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.