Steckverschraubung in gerader Ausführung
Attribut | Wert |
---|---|
D | 7,90 mm |
d | 4 mm |
G1 | G1/8"-AG |
dn | 2 mm |
L | 13,70 mm |
L1 | 19,20 mm |
L2 | 9,50 mm |
LG1 | 5,50 mm |
SW1 | 13 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 4 d = 2 |
Aufbau Schlauchtyp | 4-2 |
Normteilewerkstoff | Messing |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -0,95 ... 15,00 bar |
Einsatztemperatur | -20 ... 80 °C |
Gewicht | 9 g |
Produktfamilie | STV |
Bestellhinweise: STV-GE G1/8-AG 4
Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.