Steckverschraubung T
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4 mm |
G1 | M5-AG |
dn | 2 mm |
D1 | 8,70 mm |
H | 9,60 mm |
H1 | 14 mm |
L | 34 mm |
LG1 | 4,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 4 d = 2 |
Aufbau Schlauchtyp | 4-2 |
Normteilewerkstoff | Messing |
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Einsatztemperatur | °C |
Gewicht | 14,20 g |
Produktfamilie | STV |
Bestellhinweise: STV-T M5-AG 4
Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.