Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung
Gewinde G1 | G1/8"-AG |
Schlauchaussendurchmesser | 8 mm |
Normteilewerkstoff | Kunststoff |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Länge L | 22,7 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 8 mm |
G1 | G1/8"-AG |
dn | 6 mm |
D1 | 13,80 mm |
H | 16 mm |
H1 | 23,30 mm |
L | 22,70 mm |
L1 | 30 mm |
LG1 | 8 mm |
SW1 | 12 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Aufbau Schlauchtyp | Schlauch D = 8 d = 6 |
Aufbau Schlauchtyp | 8-6 |
Normteilewerkstoff | Kunststoff |
Druckbereich (Betriebsdruck) | -1,00 ... 14,00 bar |
Einsatztemperatur | 0 ... 80 °C |
Gewicht | 14 g |
Produktfamilie | STV |
Bestellhinweise: STV-W G1/8-AG 8
Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.