STV-W G1/4-AG 8

Art-Nr.: 10.08.03.00233

Steckverschraubung in schwenkbarer winkligen Ausführung

Gewinde G1G1/4"-AG
Schlauchaussendurchmesser8 mm
NormteilewerkstoffKunststoff
Einsatztemperatur0 ... 60 °C
Länge L22,6 mm
STV-W G1/4-AG 8
Attribut Wert
d 8 mm
G1 G1/4"-AG
dn 6 mm
D1 16 mm
H 11,50 mm
H1 19,50 mm
L 22,60 mm
L1 30,70 mm
LG1 6 mm
SW1 16 mm
Attribut Wert
Aufbau Schlauchtyp Schlauch D = 8 d = 6
Aufbau Schlauchtyp 8-6
Normteilewerkstoff Kunststoff
Druckbereich (Betriebsdruck) 0,95 ... 10,00 bar
Einsatztemperatur 0 ... 60 °C
Gewicht 23,10 g
Produktfamilie STV

Bestellhinweise: STV-W G1/4-AG 8

Die Steckverschraubungen werden in gewünschter Ausführung geliefert.