• Fingermoduleinsatz als Ersatzteil für die Fingermodule der Fingergreifer mGrip
  • Maximale Greifeffizienz bei der Bedienung
  • Anpassung des Greifers an neue Werkstücke durch Tausch der Fingermoduleinsätze auf eine andere Baugröße
Produkt-Highlights
  • Zwei bis sechs Falten für eine optimale Anpassung an das Werkstück
  • Verschiedene, untereinander kompatible Fingervarianten für höchste Flexibilität und Austauschbarkeit an einem Greifer
  • FDA-konforme Materialien für direkten Lebensmittelkontakt 
Ersatzteile Fingermoduleinsätze FING-MOUNT
  • Führungseinsatz aus POM für sichere und richtige Montage (1)
  • Flexibler Aktuator aus Silikon (2)
  • Faltenanzahl: zwei bis sechs
  • Effektive Länge: 50 mm bis 110 mm
  • Wechsel zwischen verschieden Fingerversionen möglich
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Filtern nach