Steuerungsmodul zur Integration von Fingergreifern in automatisierte Greifsysteme
Maximale Leistung mit elektropneumatischem Steuerungsmodul SRCU
Druckluftunabhängige Systeme mit vollelektrischem Steuerungsmodul coDrive
Digitale und analoge Kommunikationsschnittstelle
Produkt-Highlights
Schnelle Prozesse mit bis zu 120 Picks pro Minute (mit SRCU Modul)
Benutzerfreundliches Softwareinterface zum einfachen Justieren der Greifkraft, Definition der Positionen und Einstellung der Fingeröffnung
Erhöhte Sicherheit und verlängerte Lebensdauer der Finger durch optimale Druckbereichsanpassung mithilfe des Steuerungsmoduls
UR Cap bietet bestmögliche Integrationsmöglichkeit bei UR Roboter
Elektropneumatisches Steuerungsmodul SRCU (1) mit Proportionalventil (2), optional an der Montageplatte (3) befestigt und vollelektrisches Steuerungsmodul coDrive (4)
Druckluftanschluss (5) oder Eingang für Umgebungsluft (6)
Ausgang für Vakuum und Druckluft (7) zur direkten Steuerung des Greifers sowie Ausgang für die Abluft (8)
Elektrischer Anschluss (9) zur Stromversorgung und Kommunikation
Versorgungsspannung: 24 V / 0,5 A
Pneumatische Versorgung: 5,9 - 6,9 bar (6,5 bar empf.)
Schnittstellen: digital (I/O), analog (I/O), USB
Schutzart IP40
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.