Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuum-Flächengreifsystem mit Strömungswiderständen
Bauform | Integrierte Vakuum-Erzeugung |
Form | Rechteckig |
Länge L | 230 mm |
Breite B | 120 mm |
Höhe H | 92,6 mm |
Düsendurchmesser | 0,8 mm |
Zusatzfunktion Flächengreifer | Filter |
Saugertyp | Balgsauger SPB2 |
Durchmesser Ds | 20 mm |
Anzahl Saugzellen | 42 |
Anzahl Ejektoren | 3 |
Aufbau Vakuum-Erzeuger | Ejektormodul SEP |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 120 mm |
dn | 10 mm |
Ds | 20 mm |
G2 | M5-IG |
H | 92,60 mm |
H1 | 118,60 mm |
H2 | 24,30 mm |
L | 230 mm |
Saugertyp | Balgsauger SPB2 |
Attribut | Wert |
---|---|
Bauform | Integrierte Vakuum-Erzeugung |
Form | Rechteckig |
Düsendurchmesser | 0,80 mm |
Steuerung Ventil | Stromlos offen |
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend |
Anzahl Saugzellen | 42 |
Bestellhinweise: FQE-V Xc R 230x120 SW80 SPB2 F
Der Flächengreifer FQE-V Xc wird individuell konfiguriert und anschlussfertig geliefert. Sondergreifer auf Anfrage. Der Greifer besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Ersatzschaum, Ejektordüsen, Stopfen, Schalldämpfereinsatz, Steckverschraubungen, Schlauchtüllen, Schutzüberzüge, Elastomersauggreifer, Filterscheiben, Strömungswiderstands-Einschraubdüsen
Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Vakuumschlauch, Vakuum-/Druckschalter, Federstößel, Kugelgelenke, externe Vakuumerzeuger, Vakuumfilter, Vakuumventile, Magnetventile, Vakuum-Manometer