• Elektronischer Vakuum-Schalter zur Zustandsüberwachung von Vakuum-Systemen
  • Optimierungen von Zykluszeiten oder Regelkreisen zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit der Vakuum-Systeme
  • Kompakte Bauweise und geringes Gewicht ermöglichen Einsatz direkt am Sauggreifer
  • Einsatz in allen Bereichen der automatisierten Handhabung
Produkt-Highlights
  • Elektronischer Vakuum-Schalter schaltet und misst sehr präzise
  • Einstellbarer Vakuum-Grenzwert und Vakuum-Überwachung über Analog- und Digitalausgang
  • Schaltpunkt kundenspezifisch einstellbar
  • Elektronischer Vakuum-Schalter in stabilem Kunststoffgehäuse aus Polyamid
  • Vakuum-Anschluss als Aluminium-Flansch, zusätzlich mit Innengewinde M5
  • Schaltpunkt über Stellschraube einstellbar, Hysterese vorgegeben
  • Elektroanschluss und Signalausgang mit Schraubanschluss M8-4 Pin
  • Integrierte Funktions-LED für Anzeige des Schaltzustands
  • Elektronischer Vakuum-Schalter
  • Messbereich: von -1 bis 0 bar
  • Schaltfunktion: PNP
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach