HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP

Art-Nr.: 10.01.17.00546

Haltersystem

Anbindung 1Kugelkopf 28.5 mm
Verwendung KonstruktionSGM-HP
Baugröße40x121
HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP
Attribut Wert
B 92 mm
D 28,50 mm
d 5,50 mm
H 9,40 mm
H1 48,30 mm
H2 5,50 mm
H4 35 mm
L 69 mm
X1 57 mm
Y1 40 mm
Attribut Wert
Baugröße 40x121
Normteilewerkstoff Aluminium

Bestellhinweise: HTS-A3 SGM-HP 40x121 OP