Auslaufartikel
  • Nadelgreifer zur Handhabung von biegeschlaffen oder forminstabilen Bauteilen
  • Handhabung schwer zu saugender Materialien wie Composite-Textilien, Vliesstoffe, Filze, Metallschäume, Isoliermatten, Schaumstoffe, Filter u.v.m.
Nadelgreifer SNG-V

Die Produktfamilie Nadelgreifer SNG-RV läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.10.2021

Ab diesem Zeitpunkt können Artikel dieser Produktfamilie nicht mehr bestellt werden.
Alternativfamilie (siehe Bild): Nadelgreifer SNG-V

Produkt-Highlights
  • Variabler Nadelhub ermöglicht individuelle Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke
  • Überkreuzende Nadeln halten auch sehr instabile Werkstücke sicher
  • Minimierter Ansteuerungsaufwand dank Federrückstellung
  • Synchronisiertes Ausfahren der Nadeln garantiert sichere Handhabung
  • Montagegewinde erlauben perfekte Anpassung an weitere Befestigungskomponenten
Nadelgreifer SNG-RV
  • Robustes Aluminiumgehäuse
  • 16 Nadeln (3)
  • Ansteuerung mittels Druckluft (1), Nadelrückstellung über Federkraft
  • Einstechwinkel 45°
  • Variable Hubeinstellung (2)
  • Nadelanzahl: 16
  • Nadeldurchmesser: 1,2 mm
  • Nadelhub (RV): 0 bis 4,5 mm (variabel)

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach