Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Haltersystem
Druckbereich (Betriebsdruck) | bar |
Länge L | 38 mm |
Breite B | 15 mm |
Höhe H | 9,4 mm |
Verwendung Konstruktion | Nadelgreifer |
Baugröße | AP/AE |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 15 mm |
d | 5,50 mm |
D | 19 mm |
H | 9,40 mm |
H1 | 37,30 mm |
H2 | 5,50 mm |
L | 38 mm |
X1 | 29 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 32,60 g |
Bestellhinweise: HTS-A2 SNG AP/AE OP