SCPSi-L HV 3-20 NO M12-5

Art-Nr.: 10.02.02.06050

Kompaktejektor mit Mehrstufendüse und IO-Link Funktion mit höchstem Saugvermögen

Bauform EjektorenHigh Vacuum
Düsengröße3-20
Saugvermögen (max)323 l/min
Luftverbrauch Saugen172 l/min
Schallpegel frei81 dB(A)
Druckbereich (Betriebsdruck)4,0 ... 6,0 bar
Steuerung VentilStromlos offen
Elektrischer AnschlussStecker M12, 5 polig
Elektrischer AnschlussM12-5
Schutzart IPIP 65 (mit Stecker)
SCPSi-L HV 3-20 NO M12-5
Attribut Wert
B 18 mm
B1 37,50 mm
D 29 mm
d 4,50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/2"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
H 95,75 mm
H1 109 mm
H3 56,50 mm
L 230 mm
L3 21 mm
L4 11,50 mm
X1 40 mm
X2 28 mm
Y1 35 mm
Y2 28 mm
Attribut Wert
Evakuierungsgrad 90 %
Saugvermögen (max) 323 l/min
Luftverbrauch Saugen 172 l/min
Luftverbrauch Saugen 10,30 m³/h
Max. Luftverbrauch Abblasen 257 l/min
Düsengröße 3-20
Düsendurchmesser 2 mm
Steuerung Ventil Stromlos offen
Elektrischer Anschluss Stecker M12, 5 polig
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite 6 mm
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite 16 mm
Druckbereich (Betriebsdruck) 4,0 ... 6,0 bar
Einsatztemperatur 0 ... 50 °C
Schutzart IP IP 65 (mit Stecker)
Gewicht 460 g
Produktfamilie SCPSi-L
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

In diesem Bereich finden Sie die passende Software zu diesem Produkt.

Software

Sprache

Bestellhinweise: SCPSi-L HV 3-20 NO M12-5

Der Kompaktejektor SCPS-L / SCPSi-L wird als anschlussfertiges Produkt (ohne Anschlusskabel) geliefert.

 

Verfügbares Zubehör: Anschlusskabel, Ejektormodul, Schalldämpfer, Filter