Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Gewindeadapter (mont)
Außendurchmesser D | 10,5 mm |
Gewinde G1 | M5-IG |
Länge L | 8,6 mm |
Verwendung Konstruktion | SCPMi/c/b |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 10,50 mm |
d | 3,50 mm |
G1 | M5-IG |
L | 8,60 mm |
L1 | 14 mm |
SW1 | 9 mm |
Bestellhinweise: ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b