• Vakuum-Einheit zur Verwendung als rein pneumatisch betriebene Vakuum-Versorgung mit interner Regelung
  • Vakuum wird nur dann erzeugt, wenn ein Verbraucher zugeschaltet ist
  • Geeignet für alle Vakuum-Spann- und -Handhabungsaufgaben
Produkt-Highlights
  • Die "Stand-alone-Lösung" mit Ejektor, Überwachung und Regelung für alle Spann- und Handhabungsaufgaben
  • Luftsparfunktion (optional) gewährleistet wirtschaftlichen Dauerbetrieb
  • Düsensystem aus Messing
  • Gehäuse aus Stahl
  • Sicherheitsrückschlagventil
  • Manometer
  • Typ VER 15 mit interner Regelung durch pneumatischen Vakuum-Schalter, einstellbar
  • Lackierung RAL 7035
  • Saugvermögen 69 l/min
  • Max. Vakuum: 80 %
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach