• Anschlussfertiges Handling-Set für Leichtbauroboter und Cobots basierend auf einem intelligenten, pneumatischen Vakuum-Erzeuger
  • Enthält neben dem Vakuum-Erzeuger auch Flansch, Greifer und Anschlusskabel
  • Handhabung saugdichter oder poröser und unebener Werkstücke, wie z. B. Kartonagen
  • Einsatz in vollautomatisierten Prozessen mit geringen Takt- und Evakuierungszeiten sowie in der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK-Umgebung)
Produkt-Highlights
  • Set beinhaltet alle Komponenten zum schnellen Aufbau eines anschlussfertigen Greifers
  • Leistungsstarke, pneumatische Vakuum-Erzeugung ermöglicht kurze Taktzeiten und hohe Lackagekompensation
  • Geringe Bauhöhe erlaubt die Montage direkt am Roboterarm bei geringer Höhenlimitierung
  • Ansteuerung über digitale Roboterausgänge (I/O) oder Kommunikation via IO-Link
Handling-Sets RECB
  • Flansch-Adapterplatte (1) zur mechanischen Anbindung an den Leichtbauroboter bzw. Cobot
  • Elektrische Schnittstelle durch Kabel mit M12-5-Pol Steckverbindung (2)
  • Anschluss Druckluftschlauch; wahlweise auch seitlich hinten (3)
  • Integriertes Display mit 7-Segment-Anzeige (4)
  • Flansch zur Greiferanbindung (5)
  • Inklusive Balgsauggreifer (6)
  • Vakuum-Erzeuger inklusive Flansch, Greifer und Anschlusskabel
  • Saugvermögen bis 57,2 l/min und max. Vakuum von 85 %
  • Traglast bis 10 kg
  • Geeignet für den Betrieb mit Leichtbaurobotern und Cobots

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach