SLG ECBPMi FSGA 3 102x102

Art-Nr.: 10.01.10.14042

Neu
Länge L102 mm
Breite B102 mm
Höhe H57 mm
SauggreifertypFSGA
Anzahl Saugzellen3
SLG ECBPMi FSGA 3 102x102
Attribut Wert
B 102 mm
Dmk 46 mm
Ds 17,20 mm
G1 M4-AG
H 57 mm
H1 64,20 mm
L 102 mm
X1 66,90 mm
Y1 66,90 mm
Zs 5 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SLG ECBPMi FSGA 3 102x102