SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB

Art-Nr.: 10.04.04.00321

Schalldämmbox zur Reduzierung des Schalldruckpegels

Verwendung KonstruktionGebläse SB
Spannung DC24V - DC
NormteilewerkstoffStahl/ABS
Gewinde G1G2"-AG
Länge L661 mm
Breite B586 mm
Höhe H625 mm
SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB
Attribut Wert
B 586 mm
B2 70 mm
B3 170 mm
d1 13,50 mm
G1 G2"-AG
G5 M10-IG
H 625 mm
H1 672 mm
H2 550 mm
H3 53 mm
H4 102 mm
H5 103 mm
L 661 mm
L1 801 mm
L2 115 mm
X1 490 mm
Y1 420 mm
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: SBB-24V-DC-ST/ABS-LUE SB