EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV

Art-Nr.: 10.03.01.00326

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm

StromtypDrehstrom
Spannung bei 60 HzYY230/Y460V ±10%
Saugvermögen bei 60 Hz154 m³/h
Nennleistung bei 60 Hz4,8 kW
Ausführung AufbauIE3:US/CAN
mitVakuumbegrenzungsventil
ZulassungUL/CSA
Gewicht118 kg
EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV
Attribut Wert
B 470 mm
B2 107,50 mm
d 12 mm
G3 G1-1/2"-IG
G5 M8-IG
H 336 mm
L 862 mm
L2 140 mm
X1 398 mm
Y1 245 mm
Y2 122,50 mm
Attribut Wert
Saugvermögen bei 60 Hz 154 m³/h
Spannung bei 60 Hz
Nennleistung bei 60 Hz 4,80 kW
Stromtyp AC3
Stromtyp Drehstrom
Ausführung Aufbau IE3:US/CAN
Gewicht 118 kg
Schutzart IP IP 55
Produktfamilie EVE-TR


Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Français
Pусский
한국어
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: EVE-TR 140 AC3 IE3-TYP2 VBV

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil