EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F

Art-Nr.: 10.03.01.00382

Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm

StromtypDrehstrom
Schallpegel bei 50 Hz72 dB(A)
Spannung bei 50 HzD200/Y350V ±10% (o. IE3)
Spannung bei 60 HzD220V/Y380-400V ±10%
Saugvermögen (50 Hz)67 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz78,5 m³/h
Vakuum (50Hz)-900 mbar
Nennleistung bei 50 Hz2,2 kW
Nennleistung bei 60 Hz2,6 kW
Ausführung AufbauIE3:JPN/KOR/BRA
mitFilter
ZulassungUL/CSA
Gewicht86 kg
EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F
Attribut Wert
B 353 mm
B2 46 mm
d 12 mm
G2 G1-1/4"-IG
G3 G1"-IG
G5 M8-IG
H 328 mm
H1 415 mm
H2 75 mm
L 747 mm
L1 782 mm
L2 96 mm
X1 326 mm
Y1 190 mm
Y2 95 mm
Attribut Wert
Saugvermögen (50 Hz) 67 m³/h
Saugvermögen bei 60 Hz 78,50 m³/h
Spannung bei 50 Hz D200/Y350V ±10% (o. IE3)
Spannung bei 60 Hz
Nennleistung bei 50 Hz 2,20 kW
Nennleistung bei 60 Hz 2,60 kW
Stromtyp AC3
Stromtyp Drehstrom
Ausführung Aufbau IE3:JPN/KOR/BRA
Schallpegel bei 50 Hz 72 dB(A)
Gewicht 86 kg
Schutzart IP IP 55
Produktfamilie EVE-TR


Schalldruckpegel nach DIN EN ISO 3744 (Unsicherheitsfaktor KpA = 3 dB(A)), Abstand von 1 m, bei mittlerer Belastung, beide Seiten abgeleitet
Metrisch       Imperial
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache

Pусский
Slovenščina
Tiếng Việt
Tiếng Việt
Pусский
Suomalainen
Nederlands
Slovenščina
Tiếng Việt
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

Dokumente

Sprache

Bestellhinweise: EVE-TR 80 AC3 IE3-TYP3 F

Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.

 

Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz

Verfügbares Zubehör: Vakuum-Begrenzungsventil