Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
Stromtyp | Gleichstrom 24V |
Schallpegel bei 50 Hz | 60,5 dB(A) |
mit | Filter |
Gewicht | 12 kg |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 123 mm |
B1 | 138 mm |
B2 | 11,50 mm |
d | 8,40 mm |
G2 | G3/8"-IG |
G3 | G3/8"-IG |
H | 196 mm |
L | 231 mm |
L1 | 302 mm |
L2 | 80 mm |
X1 | 80 mm |
Y1 | 100 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugvermögen bei DC | 9,70 m³/h |
Spannung | 24 – 48V DC |
Nennleistung | 500 W |
Stromtyp | 24V-DC |
Stromtyp | Gleichstrom 24V |
Schallpegel bei 50 Hz | 60,50 dB(A) |
Gewicht | 12 kg |
Produktfamilie | EVE-TR |
Bestellhinweise: EVE-TR 8 24V-DC F
Die Vakuum-Pumpe EVE-TR wird als anschlussfertiges Produkt geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Verschleißteilsatz, Filtereinsatz
Verfügbares Zubehör: Vakuumbegrenzungsventil