Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauger (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 11 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 4,50 mm |
d2 | 5 mm |
D1 | 12 mm |
Dk | 10 mm |
Dmax(S) | 13 mm |
Ds | 10,40 mm |
H | 16 mm |
H2 | 3,80 mm |
H3 | 9,30 mm |
Z (Hub) | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugkraft | 1,20 N |
Baugröße | 11 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Gewicht | 0,90 g |
Werkstückradius min. (konvex) | 5 mm |
Produktfamilie | FGA |
Bestellhinweise: FGA 11 NBR-ESD-55 N062