SA-NIP N062 M5-AG DN250

Art-Nr.: 10.01.06.05668

Saugeranschlussnippel

Gewinde G1M5-AG
Länge L115,9 mm
Einbaulänge5 mm
Nenndurchmesser dn2,5 mm
NormteilewerkstoffAluminium
SA-NIP N062 M5-AG DN250
Attribut Wert
dn 2,50 mm
D 5,50 mm
D2 4,70 mm
G1 M5-AG
L 5 mm
L1 15,90 mm
L2 3,90 mm
L3 2 mm
LG1 5 mm
SW1 7 mm
Attribut Wert
Normteilewerkstoff Aluminium
Gewicht 1 g

Bestellhinweise: SA-NIP N062 M5-AG DN250