Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeranschlussnippel
Gewinde G1 | G1/8"-AG |
Länge L1 | 19,4 mm |
Einbaulänge | 6 mm |
Nenndurchmesser dn | 3,5 mm |
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 3,50 mm |
D | 5,50 mm |
D2 | 4,70 mm |
G1 | G1/8"-AG |
L | 6 mm |
L1 | 19,40 mm |
L2 | 3,90 mm |
L3 | 2 mm |
LG1 | 7,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Normteilewerkstoff | Aluminium |
Gewicht | 4,50 g |
Bestellhinweise: SA-NIP N062 G1/8-AG DN350