Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Balgsauggreifer (rund) mit optimaler Anpassung auf unebenen Oberflächen
Baugröße | 11 |
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M5-AG |
Faltenanzahl | 1,5 |
Vakuumanschluss | M5-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
d2 | 5,10 mm |
Dmax(S) | 13 mm |
dn | 2,50 mm |
Ds | 10,40 mm |
G1 | M5-AG |
H | 21 mm |
LG1 | 5 mm |
SW1 | 7 mm |
Z (Hub) | 4 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Nitrilkautschuk NBR-ESD |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 11 |
Faltenanzahl | 1,50 |
Anschluss | M5-AG |
Werkstückradius min. (konvex) | 10 mm |
Volumen | 0,23 cm³ |
Saugkraft | 0,95 N |
Abreißkraft | 3,80 N |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Gewicht | 2 g |
Produktfamilie | FSGA |
Produktempfehlungen, Zubehör und Ersatzteile
Bestellhinweise: FSGA 11 NBR-ESD-55 M5-AG
Der Sauggreifer FSGA (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird unmontiert (ab Durchmesser 33 mm montiert) geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauger FGA, Anschlussnippel SA-NIP