Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauggreifer (rund) für die prozesssichere Handhabung von glatten o. leicht rauen Oberflächen
Baugröße | 2 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Materialeigenschaft | FDA-fähig |
Vakuumanschluss | M3-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
Dmax(S) | 2,40 mm |
Ds | 2 mm |
dn | 1 mm |
G1 | M3-AG |
H | 5,50 mm |
LG1 | 3 mm |
SW1 | 5 mm |
Z (Hub) | 0,20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 0,15 N |
Abreißkraft | 0,15 N |
Volumen | 0,00 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 2 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 2 mm |
Baugröße | 2 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 0,20 g |
Produktfamilie | SUF |
Faltenanzahl | 0 |
Bestellhinweise: SUF 2 SI-55 M3-AG
Der Sauggreifer SUF (Elastomerteil + Anschlussnippel) wird montiert geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Sauger SUF, Anschlussnippel SC