Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Tastventil zur Abschaltung nichtbelegter Sauggreifer oder Blocksauger
Attribut | Wert |
---|---|
Dk | 8,40 mm |
G1 | G1/8"-AG |
G2 | G1/8"-IG |
L | 53 mm |
L1 | 73 mm |
LG1 | 10 mm |
LG2 | 8 mm |
SW1 | 15 mm |
SW2 | 4 mm |
Z (Hub) | 10 mm |
Bestellhinweise: TV G1/8-AG 10