SAXB 100 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.42.00003

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße100
SaugerwerkstoffElastodur
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG3/8-IG
Faltenanzahl1,5
SAXB 100 ED-85 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 8,10 mm
Dmax(S) 109 mm
Ds 99,60 mm
D1 78,40 mm
G1 G3/8"-IG
H 56,60 mm
LG1 13 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 25,80 mm
Attribut Wert
Saugkraft 210 N
Querkraft 264 N
Querkraft geölte Oberfläche 243 N
Volumen 138,40 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 45 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 100
Anschluss G3/8"-IG
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Elastodur
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 72,10 g
Produktfamilie SAXB

Bestellhinweise: SAXB 100 ED-85 G3/8-IG

Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.