SAXB 20 ED-85 G1/4-AG

Art-Nr.: 10.01.42.00028

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße20
SaugerwerkstoffElastodur
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussG1/4-AG
Faltenanzahl1,5
SAXB 20 ED-85 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 4,10 mm
Dmax(S) 23,50 mm
Ds 20,40 mm
D1 20,60 mm
G1 G1/4"-AG
H 25 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 5,80 mm
Attribut Wert
Saugkraft 18 N
Querkraft 13 N
Querkraft geölte Oberfläche 9,50 N
Volumen 1,90 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 8 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 20
Anschluss G1/4"-AG
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Elastodur
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 13,90 g
Produktfamilie SAXB

Bestellhinweise: SAXB 20 ED-85 G1/4-AG

Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.