SAXB 30 ED-85 G3/8-IG

Art-Nr.: 10.01.42.00037

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße30
SaugerwerkstoffElastodur
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
NippelwerkstoffMessing
AnschlussG3/8-IG
Faltenanzahl1,5
SAXB 30 ED-85 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 4,10 mm
Dmax(S) 33 mm
Ds 28,90 mm
D1 29,90 mm
G1 G3/8"-IG
H 44 mm
LG1 9 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 9 mm
Attribut Wert
Saugkraft 24 N
Querkraft 24 N
Querkraft geölte Oberfläche 20 N
Volumen 5,30 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 12,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 30
Anschluss G3/8"-IG
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Elastodur
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 43 g
Produktfamilie SAXB

Bestellhinweise: SAXB 30 ED-85 G3/8-IG

Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.