Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige davon sind technisch notwendig, während andere dabei helfen unsere Webseite für Sie zu verbessern.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße | 30 |
Saugerwerkstoff | Elastodur |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | RA |
Faltenanzahl | 1,5 |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 33 mm |
Ds | 28,90 mm |
D1 | 29,90 mm |
H | 34,70 mm |
L4 | 31,80 mm |
Z (Hub) | 9 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 24 N |
Querkraft | 24 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 20 N |
Volumen | 5,30 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 12,50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 30 |
Anschluss | Rechteckadapter |
Faltenanzahl | 1,50 |
Saugerwerkstoff | Elastodur |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 25,40 g |
Produktfamilie | SAXB |
Bestellhinweise: SAXB 30 ED-85 RA
Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.