SAXB 120 ED-85 G1/4-IG

Art-Nr.: 10.01.42.00060

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße120
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
NippelwerkstoffMessing
AnschlussG1/4-IG
Faltenanzahl1,5
SAXB 120 ED-85 G1/4-IG
Attribut Wert
Dmax(S) 131 mm
Ds 120,60 mm
D1 95 mm
G1 G1/4"-IG
H 72,80 mm
LG1 15 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 32 mm
Attribut Wert
Saugkraft 275 N
Querkraft 479 N
Querkraft geölte Oberfläche 380 N
Volumen 251,70 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 67,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 8 mm
Baugröße 120
Anschluss G1/4"-IG
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 127,50 g
Produktfamilie SAXB

Bestellhinweise: SAXB 120 ED-85 G1/4-IG

Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.