SAXB 120 ED-85 M10-AG

Art-Nr.: 10.01.42.00062

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße120
SaugerwerkstoffElastodur
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
NippelwerkstoffStahl
AnschlussM10-AG
Faltenanzahl1,5
SAXB 120 ED-85 M10-AG
Attribut Wert
dn 4,10 mm
Dmax(S) 131 mm
Ds 120,60 mm
D1 95 mm
G1 M10-AG
H 67,80 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 32 mm
Attribut Wert
Saugkraft 275 N
Querkraft 479 N
Querkraft geölte Oberfläche 380 N
Volumen 251,70 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 67,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 4 mm
Baugröße 120
Anschluss M10-AG
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Elastodur
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 130,30 g
Produktfamilie SAXB

Bestellhinweise: SAXB 120 ED-85 M10-AG

Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.