SAXB 120 ED-85 RA

Art-Nr.: 10.01.42.00063

High-Speed Balgsauggreifer für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße120
SaugerwerkstoffElastodur
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussRA
Faltenanzahl1,5
SAXB 120 ED-85 RA
Attribut Wert
dn 8,10 mm
Dmax(S) 131 mm
Ds 120,60 mm
D1 95 mm
H 72,50 mm
L4 31,80 mm
Z (Hub) 32 mm
Attribut Wert
Saugkraft 275 N
Querkraft 479 N
Querkraft geölte Oberfläche 380 N
Volumen 251,70 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 67,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 8 mm
Baugröße 120
Anschluss Rechteckadapter
Faltenanzahl 1,50
Saugerwerkstoff Elastodur
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 126 g
Produktfamilie SAXB

Bestellhinweise: SAXB 120 ED-85 RA

Der Balgsauggreifer SAXB, verfügbar in verschiedenen Durchmessern, wird mit formschlüssig umspritztem Anschlussnippel geliefert.