• Handhabung von Blechen mit höchster Dynamik (Verkürzung der Taktzeiten)
  • Handhabung von Dünn- und Aluminiumblechen ohne Einbeulen oder Tiefziehen des Blechs
  • Einsatz z. B. in Feedersystemen für Pressenstraßen in der Automobilindustrie
  • Verschiebungsfreie Handhabung von geölten Blechen durch Spezialnut an der Saugerunterseite z. B. zur genauen Positionierung in Laserschneid- und Stanzmaschinen
  • Handhabung von Blechen mit kleinen Wölbungsradien
  • Handhabung von bereits geformten Blechen durch optimale Anpassung des Sauggreifers
Produkt-Highlights
  • Sehr hoher Saugerhub für optimale Anpassung an unterschiedlichste Werkstückkonturen
  • Hervorragende Aufnahmen von Querkräften durch spezielle Saugerinnenstruktur
  • Strukturierte innere Abstützung verhindert Tiefziehen
  • Weiche, anschmiegsame Dichtlippe dichtet optimal ab, auch bei gewölbten Oberflächen
  • Anvulkanisierter Anschlussnippel vermeidet Maschinenschäden und -stillstand durch Saugerverlust
  • Robuster und widerstandsfähiger Sauggreifer SAG mit Einfachdichtlippe, Spezialnut und innerer Abstützung
  • Sauger SAG an Anschlussnippel anvulkanisiert (sehr hohe Festigkeit)
  • Sauggreifer in verschiedenen Anschlussvarianten lieferbar
  • Die Sauggreifer werden montiert ausgeliefert
  • Durchmesser: 45 bis 80 mm
  • Werkstoff: NBR
  • Anschlussnippel fest verschraubt
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

Dokumente

Sprache wählen

Filtern nach